極性 | 正 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | UFV |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-353F |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
カソード電流 (シンク) | IK(sink) | 20 | mA |
許容損失 (ガラスエポキシ基板搭載) | PD | 0.45 | W |
カソード電圧 | VKA | 20 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電圧精度 (ABSMax) | accuracy(VOUT) | - | +/-1.0 | % |
最小カソード電流 (Max) | IKmin | - | 0.4 | mA |
最小カソード電流 (Typ.) | IKmin | - | 0.2 | mA |
カソード電圧 (Max) | VKA(recommended) | - | 19 | V |
カソード電圧 (Min) | VKA(recommended) | - | 1.26 | V |
リファレンス電圧 (Typ.) | VREF | - | 1.26 | V |