TA76432FT

生産終了予定

可変シャントレギュレータ

製品概要

極性
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 UFV
外観 UFV
パッケージコード SOT-353F
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
CADデータ
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

 注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。

絶対最大定格

項目 記号 単位
カソード電流 (シンク) IK(sink) 20 mA
許容損失 (ガラスエポキシ基板搭載) PD 0.45 W
カソード電圧 VKA 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電圧精度 (ABSMax) accuracy(VOUT) - +/-1.4 %
最小カソード電流 (Max) IKmin - 0.4 mA
最小カソード電流 (Typ.) IKmin - 0.2 mA
カソード電圧 (Max) VKA(recommended) - 19 V
カソード電圧 (Min) VKA(recommended) - 1.26 V
リファレンス電圧 (Typ.) VREF - 1.26 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます