極性 | 正 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | LSTM |
---|---|
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
カソード電流 (シンク) | IK(sink) | 50 | mA |
許容損失 | PD | 0.8 | W |
カソード電圧 | VKA | 20 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電圧精度 (ABSMax) | accuracy(VOUT) | - | +/-1.0 | % |
最小カソード電流 (Max) | IKmin | - | 0.5 | mA |
最小カソード電流 (Typ.) | IKmin | - | 0.2 | mA |
カソード電圧 (Max) | VKA(recommended) | - | 19 | V |
カソード電圧 (Min) | VKA(recommended) | - | 2.49 | V |
リファレンス電圧 (Typ.) | VREF | - | 2.49 | V |