機能 | BiCD 2相バイポーラー用デュアルステッピングモータードライバー / PWMチョッパー方式 / 2相、1-2相励磁 / バイポーラー |
---|---|
用途 | バイポーラーステッピングモーター駆動用 |
種別 | 2相バイポーラーステッパー+プッシュプルドライバー |
駆動モーター数(ブラシ付モーター) | 4 |
駆動モーター数(ステッピングモーター) | 2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | QFN48-P-0707-0.50 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 48 |
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
出力電流 | IOUT(peak) | 1.8 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
出力電圧 | VO | 40 | V |