機能 | 2相、1-2相、W1-2相励磁 / BiCD クロック入力2相バイポーラー用ステッピングモータードライバー / PWMチョッパー方式 / バイポーラー / パワーオンリセット回路 |
---|---|
用途 | バイポーラーステッピングモーター駆動用 |
種別 | 2相バイポーラーステッパー+プッシュプルドライバー |
駆動モーター数(ステッピングモーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | HSOP28-P-0450-0.80 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 28 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IOUT(peak) | 3 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -20 | ℃ |
出力電圧 | VO | 40 | V |