TB62785NG

LED driver for LED displays and amusement applications

產品概要

Application Scope 7 segment displays
Class LED panel driver
Output Channel (Ch) 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SDIP24-P-300-1.78
Package Image SDIP24-P-300-1.78
Pins 24
Mounting Through Hole
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
Average Forward Current IO 50 mA
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Supply Voltage (Max) VDD 6 V
Output Voltage VO 17 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Power Supply Voltage (Max) - - 5.5 V
Power Supply Voltage (Min) - - 4.5 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Sep,2022

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗