TB6552FTG

Brush motor driver IC

产品概要

Function 4 function modes (CW / CCW / STOP / Short BRAKE) / Capable of direct PWM controlling / Standby function
Application Scope General-purpose
Class Full-bridge driver for brushed DC motors
Number of drive motors (brush moter) 2
Number of drive motors (stepping motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name P-WQFN16-0303-0.50-0.01
Pins 16
Mounting Surface Mount

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Output Current IOUT(peak) 1 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -20
Supply Voltage VCC 15 V
Output Voltage VO 15 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开