TB6575FNG

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 PWM方式 / 外付トランジスタータイプ
種別 3相センサーレスコントローラー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP24-P-300-0.65A
外観 SSOP24-P-300-0.65A
ピン数 24
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
CADデータ
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

 注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 0.02 A
動作温度 (Max) Topr 105
動作温度 (Min) Topr -30
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
出力電圧 VO 5.5 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Min) - - 4.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます