機能 | PWM方式 |
---|---|
種別 | 3相ブラシレスモータードライバー |
駆動モーター数(ブラシレスモーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | QFN48-P-0707-0.50 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 48 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IOUT(peak) | 1 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -30 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
出力電圧 | VO | 45 | V |