機能 | PWM方式 |
---|---|
用途 | 3相ブラシレスモーター駆動用 |
種別 | 3相ブラシレスモーターコントローラー |
駆動モーター数(ブラシレスモーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-SSOP24-0613-1.00-001 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 24 |
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
出力電流 | IOUT(peak) | 0.002 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 115 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -30 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
出力電圧 | VO | 18 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Min) | - | - | 6.5 | V |