TB6640AFTG

Brush motor driver IC

產品概要

Function Capable of constant current controlling (PWM) / PWM control / Standby function
Application Scope DC motor drivers / General-purpose
Class Full-bridge driver for brushed DC motors
Number of drive motors (brush moter) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name P-WQFN48-0707-0.50-001
Package Image P-WQFN48-0707-0.50-001
Pins 48
Mounting Surface Mount

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 3.0 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Supply Voltage VCC 40 V
Output Voltage VO 40 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗