特長 | 低リーク電流 / 低VF |
---|---|
内部接続 | シングル |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT23 |
---|---|
外観 | |
JEDEC | TO-236AB |
パッケージコード | SOT-23 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.4×0.9 |
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
平均整流電流 | IO | 0.2 | A |
逆電圧 | VR | 30 | V |
ピーク逆電圧 | VRM | 35 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
順電圧 (Max) | VF | IF=1mA | 0.32 | V |
順電圧 (Max) | VF | IF=10mA | 0.39 | V |
順電圧 (Max) | VF | IF=100mA | 0.58 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=1mA | 0.21 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=10mA | 0.28 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=100mA | 0.45 | V |
逆電流 (Max) | IR | VR=30V | 0.002 | mA |