特長 | HDMI® 1.4 → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp) |
---|---|
用途 | デジタルメディアアダプタ / スマートモニタ / スマートセットトップボックス / スマートTV |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-TFBGA64-0606-0.65-001 |
---|---|
ピン数 | 64 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージサイズ | 6mm×6mm |
ピンピッチ | 0.65 mm |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。