TC75S58FU

Comparator (CMOS)

产品概要

Feature Open drain output / Ultra-low current consumption
Number of Circuits 1
Power supply type Single/dual
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name USV
Package Image USV
JEITA SC-88A
Package Code SOT-353
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Operating Voltage(dual power supplies)(Max) VCC,VEE +/-3.5 V
Operating Voltage(dual power supplies)(Min) VCC,VEE +/-0.9 V
Operating Voltage(single power supply)(Max) VCC 7 V
Operating Voltage(single power supply)(Min) VCC 1.8 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开