機能 | 2相バイポーラーステッピングモータードライバー / 1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相励磁 / 擬似正弦波駆動(PWMチョッパー方式) / マイクロステップデコーダー内蔵 / クロック入力方式 |
---|---|
用途 | バイポーラーステッピングモーター駆動用 / 光学レンズユニット用 |
種別 | 2相ステッピングモータードライバー |
駆動モーター数(ステッピングモーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SSOP20-P-225-0.65A |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 20 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IOUT(peak) | 1.0 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -20 | ℃ |
出力電圧 | VO | 18 | V |