機能 | Octal Bus Switch |
---|---|
特長 | Low Voltage / Low Capacitance |
回路構成(スイッチタイプ) | SPST |
回路数 | 8 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TSSOP20 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 20 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
6.5×6.4×1.0 |
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
許容損失 | PD | 180 | mW |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | VCC | - | 3.6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.65 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 125 | ℃ |
スイッチ容量 (Typ.) | CON | - | 7.5 | pF |
オン抵抗 (Typ.) | RON | - | 6.5 | Ω |