機能1 | Gate |
---|---|
機能2 | Inverter (Open Drain) |
入力付加機能 | Input-Tolerant |
出力付加機能 | Power-down-Protection |
回路数 | 2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-363 (US6) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-88 |
パッケージコード | SOT-363 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
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
許容損失 | PD | 200 | mW |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | VCC | - | 5.5 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.65 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 125 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=3V | 24 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=3V | 2.9 | ns |
遅延時間 (Max) | tpd_tpz | VCC=3V | 4.4 | ns |