機能1 | Inverter |
---|---|
機能2 | Schmitt Inverter |
入力付加機能 | Input-Tolerant |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-953 (fSV) |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-953 |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.0×1.0×0.48 |
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
電源電圧 (Max) | VCC | - | 5.5 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.65 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 125 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=3V | 24 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=3V | 3.7 | ns |
遅延時間 (Max) | tpd_tpz | VCC=3V | 6.3 | ns |