機能1 | Inverter |
---|---|
機能2 | Inverter (Unbuffer) |
回路数 | 3 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-765 (US8) |
---|---|
外観 | |
JEDEC | MO-187-CA |
パッケージコード | SOT-765 |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×3.1×0.7 |
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
電源電圧 (Max) | VCC | - | 6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 2 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | - | 5.2 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | - | 4 | ns |