TC7WZ17FU

L-MOS SHS series (TC74LCX-equivalent)

產品概要

Function1 Gate
Function2 Schmitt Buffer
Input type Input-Tolerant
Output type Power-down-Protection
Number of Circuits 3
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-505 (SM8)
Package Image SM8
Package Code SOT-505
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×4.0×1.1
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
Power Dissipation PD 300 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.65 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Output current (Min) IO VCC=3V 24 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=3V 4.4 ns
Propagation delay time (Max) tpd_tpz VCC=3V 7.2 ns
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Feb,2015

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7WZ17FU,LJ 3000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗