TC90105FG

Automotive Video Processors

产品概要

Description TC90105FG has 2ch composite input terminal independently and 2ch color decoders. Output I/F is 2ch ITUR-656 or 1ch ITUR-601.
It can adjust individually color management and other's picture correction for two input composite signal.
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name LQFP80-P-1212-0.50F
Package Image LQFP80-P-1212-0.50F
Pins 80
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40

概要

属性 单位
Analog Input: Composite 2 ch
Analog Input: Y/C 1 ch
Digital Output: ITU-R BT.601 (D1) 1 ch
Digital Output: ITU-R BT.656:D1 (Two lines output) 1 ch
Multi color decoder (NTSC/PAL/SECAM) 2 ch
Dynamic YC gamma 2 ch
Color management 2 ch
HVD enhancer 2 ch
Horizontal distortion aberration / trapezoid correction 2 ch
AD converter:10-bit 2 ch
Regulator (3.3V to 2.5V) 1 ch
Supply voltage 1.5 / 2.5 / 3.3 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Sep,2022

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开