TCD2919BFG

CCDリニアイメージセンサ

製品概要

特長 Hi/ Lo Gain / 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 3.3Vパルス駆動
用途 カラースキャナ用 / レーザープリンタ用
形式 / 光源 Color and B/W
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 10680
有効画素数 (Line) 4
画素サイズ (µm) ピッチ 2.625
画素サイズ (µm) 高さ 8.4
解像度 (DPI) 1200
用紙サイズ A4
駆動方式 CMOS 3.3V直接駆動(全入力パルス)

パッケージ

東芝パッケージ名 22pin CLCC
ピン数 22
実装区分 リード挿入

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Typ.) - - 10 V
感度 B/W (Typ.) - - 36.8 V/lx・s
感度 R (Typ.) - - 12.2 V/lx・s
感度 G (Typ.) - - 13.4 V/lx・s
感度 B (Typ.) - - 7.9 V/lx・s
データレート B/W (Max) - - 70 MHz
データレート Color (Max) - - 35 MHz