用途 | 民生機器 / モバイル機器 / IOT/ウェアラブル機器 / カメラ/センサー電源 / 汎用電源 |
---|---|
特長 | 低オン抵抗 / 低入力電圧 |
回路数 | 1 |
内蔵機能 | オートディスチャージ |
保護機能 | 過熱保護 / 過電流保護 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | WCSP6E |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.2×0.8×0.55 |
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
最大出力電流(DC) | IOUT(DC) | 1.54 | A |
消費電力 (FR4基板(40mm×40mm)実装時) | PD | 0.8 | W |
入力電圧 | VIN | 6.0 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
入力動作電圧 (Max) | VIN | - | 5.5 | V |
入力動作電圧 (Min) | VIN | - | 1.4 | V |
オン抵抗 (Typ.) | RON | IOUT=-0.15A VIN=1.8V |
70 | mΩ |
オン抵抗 (Typ.) | RON | IOUT=-0.15A VIN=5V |
31 | mΩ |
VOUT立ち上がり時間 (Typ.) | tr | VIN=5V | 50 | μs |
スタンバイ電流(OFF) (Typ.) | IQ(OFF) | VIN=5.5V | 0.6 | μA |