製品概要

用途 スイッチングレギュレータ
極性 N-ch
世代 π-MOSⅦ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SIS
外観 TO-220SIS
JEITA SC-67
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.0×15.0×4.5
パッケージ寸法図 表示
CADデータ
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

 注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 550 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-30 V
ドレイン電流 ID 10 A
許容損失 PD 45 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 720
入力容量 (Typ.) Ciss - 1200 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 24 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年01月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TK10A55D(Q 2500 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます