TK15S04N1L

Power MOSFET (N-ch single 30V<VDSS≤60V)

产品概要

Application Scope Automotive / Motor Drivers / Switching Voltage Regulators
Polarity N-ch
Generation U-MOSⅧ-H
Internal Connection Single
PPAP Capable(*)
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name DPAK+
Package Image DPAK+
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×9.5×2.3
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 40 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 15 A
Power Dissipation PD 46 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 2.5 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 37
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 17.8
Input capacitance (Typ.) Ciss - 610 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 10 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Nov,2014

Aug,2023

Dec,2023

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
TK15S04N1L,LQ 2000 - Yes Yes

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开