用途 | 車載 / モータドライブ / DC-DCコンバータ / スイッチングレギュレータ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅣ |
内部接続 | シングル |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TK40S06N1L | パッケージ同等、特性類似 | オン抵抗がやや低いです |
TK25S06N1L | パッケージ同等、特性類似 | オン抵抗がやや高いです |
東芝パッケージ名 | DPAK+ |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
6.5×9.5×2.3 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 60 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 30 | A |
許容損失 | PD | 58 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 3.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=6V | 30 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 18 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 1350 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 28 | nC |