TLP209D

新規設計非推奨

フォトリレー(MOSFET出力, 2a接点)

製品概要

用途 計測器用 / モデム用
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 2.54SOP8
外観 2.54SOP8
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.4×7.0×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
オン電流 ION 0.05 A
阻止電圧 VOFF 200 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 1500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 15 pF
トリガーLED電流 2a (Max) IFT - 3 mA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=0.05A
50 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 0.5 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 0.2 ms

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます