TLP3127

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 高容量
用途 計測器用 / データ記録装置用 / 電源ライン制御用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 2.54SOP4
外観 2.54SOP4
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.9×7.0×2.1
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
オン電流 ION 1.7 A
阻止電圧 VOFF 60 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 1500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 250 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=1.7A 3.0 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 10 nA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=1.7A
0.13 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 3 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 0.5 ms