TLP5752

Photocoupler (photo-IC output)

产品概要

Feature 2.5A peak current
Application Scope Induction cooktop / Inverter
Function IGBT driver
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available
Safety Standard Approved : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*Download Online Certification of Safety Standard(UL 1577)
*Download Online Certification of Safety Standard(cUL)

封装

Toshiba Package Name SO6L
Package Image SO6L
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
3.84×10×2.1
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Supply Voltage VCC 35 V
Operating Temperature Topr -40 to 110

电气特性

项目 符号 条件 单位
Pulse width distortion |tpHL-tpLH| - 50 ns
Isolation voltage BVS t=60sec 5000 Vrms
Common mode transient immunity CMH / CML - +/-35 kV/μs
ICC (Max) ICC - 3 mA
threshold input current(L/H) IFLH - 4 mA
Output Current Iout (peak) (Max) IOP - +/-2.5 A
Propagation delay time (H/L)(Max) tpHL - 150 ns
Propagation delay time (L/H)(Max) tpLH - 150 ns
Supply Voltage(under Recommended Operating Conditions)(Max) VCC - 30 V
Supply Voltage(under Recommended Operating Conditions)(Min) VCC - 15 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jun,2023

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS VDE
TLP5752(D4-TP,E 1500 Yes Yes
TLP5752(TP,E 1500 Yes -

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开