特長 | 2.5A ピーク電流 / 125℃ 高温動作 |
---|---|
用途 | 汎用インバータ用 / 太陽光パワーコンディショナ用 / IH機器用 |
機能 | IGBT駆動 |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | SDIP6 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.58×9.7×3.65 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧 | VCC | 35 | V |
動作温度 | Topr | -40 to 125 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
伝搬遅延時間バラツキ | |tpHL-tpLH| | - | 250 | ns |
絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
コモンモード過渡耐性 | CMH / CML | - | +/-20 | kV/μs |
供給電流 (Max) | ICC | - | 3 | mA |
スレッショルド入力電流(L/H) | IFLH | - | 5 | mA |
出力電流 (peak) (Max) | IOP | - | +/-2.5 | A |
伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 500 | ns |
伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 500 | ns |
電源電圧(推奨動作条件)(Max) | VCC | - | 30 | V |
電源電圧(推奨動作条件)(Min) | VCC | - | 15 | V |