特長 | アナログ出力対応 |
---|---|
用途 | 通信インタフェース用 / 計測器用 / PLC用 |
機能 | 高速 / IPM駆動 |
回路数 | 1 |
出力方式 | オープンコレクタ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | DIP8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | リード挿入/表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
9.66×7.62×3.65 |
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
動作温度 | Topr | -55 to 100 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
コモンモード過渡耐性 | CMH / CML | - | +/-5 | kV/μs |
変換効率 (Min) | CTR | IF(IN)=16mA | 20 | % |
供給電流 (Max) | ICC | - | 0.001 | mA |
伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 800 | ns |
伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 800 | ns |
伝送レート | - | - | 1 | Mbps |