RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
---|
東芝パッケージ名 | LQFP(14×14) |
---|---|
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 32 | bit |
ROMタイプ | ROM less | - |
RAMサイズ | 10 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
外部データバス幅 | 16 | bit |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
ADコンバーター(10bit) | 8 | ch |
ADコンバーター(10bit) ユニット数 | 1 | units |
UART | 2 | ch |
I2C/SIO | 1 | ch |
UART/SIO | 2 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 4 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 4 | ch |
外部割込み端子数 | 11 | pins |
デバッグサポートユニット | あり | - |
DMAコントローラー | 4 | ch |
I/Oポート数 | 46 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 3.6 | 1 to 40 | -40 to 85 | 0.025 |