概要 |
豊富なタイマとシリアル通信機能を搭載した高性能/低消費電力RISCマイコン NANO FLASH™ |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
東芝パッケージ名 | TFBGA289-P-1111-0.50A |
---|---|
ピン数 | 289 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 1024 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 48 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
外部データバス幅 | 16 | bit |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
ADコンバーター(10bit) | 32 | ch |
ADコンバーター(10bit) ユニット数 | 2 | units |
I2C/SIO | 2 | ch |
UART/SIO | 11 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 36 | ch |
タイマー/カウンター(32bit) | 2 | ch |
32ビットタイマーインプットキャプチャー | 4 | ch |
32ビットタイマーアウトプットコンペア | 4 | ch |
外部割込み端子数 | 20 | pins |
プログラム訂正機能 | 12 | areas |
デバッグサポートユニット | あり | - |
DMAコントローラー | 8 | ch |
I/Oポート数 | 212 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
1.35 to 1.65 | 4 to 54 | -20 to 85 | 0.018 |