概要 | USBホストコントローラを搭載した高性能32ビットRISC型マイクロコントローラ |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
Arm、Arm926EJ-Sは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
東芝パッケージ名 | FBGA144-P-1111-0.65 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 177 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | A900 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMタイプ | ROM less | - |
RAMサイズ | 32 | Kbyte |
USB Host (Full Speed) | 1 | ch |
USB Device (High Speed) | 1 | ch |
UART | 2 | ch |
I2C | 1 | ch |
SSP | 1 | ch |
DMAコントローラー | 8 | ch |
スタティックメモリーコントローラー | 2 | ch |
DRAMコントローラー (SDR SDRAM/LVCMOS DDR SDRAM対応) | 1 | ch |
NANDFC | 2 | ch |
ADコンバーター(10bit) | 4 | ch |
LCDコントローラー | あり | - |
LCDデータプロセスアクセラレーター | あり | - |
外部アドレス空間(バイト) | 16M | byte |
内部アドレス空間(バイト) | 4G | byte |
クロック出力のチャネル数 | 1 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 6 | ch |
時計用タイマー | あり | - |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
I2S(Inter-IC Sound)インターフェース | 1 | ch |
タッチスクリーンインターフェース | あり | - |
JTAG(バウンダリースキャン)機能 | あり | - |
JTAG(デバッグ)機能 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
内部データバス幅 | 32 | bit |
外部データバス幅 | 16 | bit |
I/Oポート数 | 43 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
1.4 to 1.6 | 10 to 200 | 0 to 70 | 0.005 |
1.4 to 1.6 | 10 to 150 | -20 to 85 | 0.0067 |