概要 | MCU(Micro Contoroller Unit) 部にArm® Cortex®-M3コアとコプロセッサ(PSC:Programmable Servo/Sequencer Controller)を搭載し演算性能の向上と低消費電力を実現、MCD(Motor Control Driver) 部には、H-SW 型ブリッジドライバ( ダイレクトPWM 制御、マイクロステップモードの選択が可能) を8 チャネル内蔵し、各ドライバ機能のレジスタ設定でDC モータ、電磁コイル、ステッピングモータなどを任意に制御可能なマイクロコントローラ。 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
東芝パッケージ名 | P-VFBGA162-0707-0.50-001 |
---|---|
ピン数 | 162 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M340 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 1024 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 64 | Kbyte |
DMAコントローラー | 6 | ch |
内部データバス幅 | 32 | bit |
I/Oポート数 | 42 | port |
Full UART | 1 | ch |
UART/SIO | 1 | ch |
I2C | 1 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 16 | ch |
高分解能16ビットタイマー/PPG出力 | 16 | ch |
オペアンプ | 6 | ch |
コンパレーター | 4 | ch |
モータードライバー | 8 | ch |
2相パルスカウンター(PHC) | 3 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 16 | ch |
ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 3 | units |
DAコンバーター(10bit) | 6 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
外部割込み端子数 | 16 | pins |
積和演算器 | あり | - |
プログラマブルサーボ/シーケンスコントローラー[PSC](ch) | 4 | ch |
可変Gain機能付きオペアンプ | 4 | ch |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 3.6 | 1 to 50 | -40 to 85 | 0.02 |