TODX2952A(F)

生産終了予定

TOSLINK 汎用光送受信モジュール

製品概要

適用光ファイバー形名 (コネクター付き) LUCT2-TC1000W-**M (旭化成イーマテリアルズ) / TOCP200-**MBT (東レ) / TOCP200P-**MBT (東レ) / TOCP255-**MBT (東レ) / TOCP255P-**MBT (東レ)
適用光ファイバー (μm) APF (980/1000μm) NA=0.5
適用光コネクター JIS F07
備考 リニューアル製品
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 樹脂モールドタイプ
ピン数 10
実装区分 リード挿入

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
電源電圧 (Max) VCC 5.25 V
電源電圧 (Min) VCC 4.75 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝送距離 (Max) transmission_distance (APFケーブル使用時) 10 m
伝送速度 (Max) transmission_speed (NRZ符号) 10 Mb/s
伝送速度 (Min) transmission_speed (NRZ符号) DC Mb/s
標準発光波長 λd (Typ.) wavelength - 650 nm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます