特長 | 低電流駆動(IF=1.5mA) |
---|---|
適用光ファイバー形名 (コネクター付き) | LGP-Z0009シリーズ (本多通信工業) / TOCP100-**MBT (東レ) / TOCP100P-**MBT (東レ) / TOCP155-**MBT (東レ) / TOCP155P-**MBT (東レ) / TX-TP001-**M (Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.)(海外限定販売品) |
適用光ファイバー (μm) | APF (980/1000μm) NA=0.5 |
適用光コネクター | JIS F05 |
備考 | 外付けLED駆動回路が必要 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | 樹脂モールドタイプ |
---|---|
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
電源電圧 (Max) | VCC | 5.25 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | 4.75 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
伝送距離 (Max) | transmission_distance | - | 10 | m |
伝送速度 (Max) | transmission_speed | (NRZ符号) | 0.5 | Mb/s |
伝送速度 (Min) | transmission_speed | (NRZ符号) | DC | Mb/s |
標準発光波長 λd (Typ.) | wavelength | - | 650 | nm |