用途 | モータドライブ / ソレノイドドライブ / ランプドライブ |
---|---|
入力/出力 | H/L |
入力/出力(Q1) | H/L |
回路数 | 1 |
保護機能 | 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOP-8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
5.0×6.0×1.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
アクティブクランプ電流 | IAR | 1.5 | A |
ドレイン電流 | ID | 1.5 | A |
許容損失 | PD | 1.1 | W |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
入力電圧 (Max) | VIN | 6 | V |
入力電圧 (Min) | VIN | -0.5 | V |
ドレイン-ソース間電圧 | VDS | 45 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | - | 0.25 | Ω |
ドレイン-ソース間クランプ電圧 (Min) | V(CL)DSS | - | 45 | V |