特長 | 7Vレギュレータ |
---|---|
回路数 | 1 |
保護機能 | 過電流 / 過熱 / 減電圧 |
出力構成 | 三相フルブリッジ |
対応駆動方式 | 正弦波 / 矩形波 |
制御回路 | 非内蔵 |
パワー段 | MOSFET |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SSOP30 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 30 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 縦×横×高さ (mm) |
20.0×14.2×2.2 |
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
出力電流(DC) | IOUT(DC) | 2.5 | A |
電源電圧 | VBB | 500 | V |
電源電圧 | VCC | 18 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作電源電圧 | VBB | - | 50 to 450 | V |
動作電源電圧 | VCC | - | 13.5 to 16.5 | V |
オン抵抗 (Max) | RDSONH | - | 2.3 | Ω |
オン抵抗 (Max) | RDSONL | - | 2.3 | Ω |