TPN1110ENH

Power MOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V)

产品概要

Application Scope High-Efficiency DC-DC Converters / Switching Voltage Regulators
Polarity N-ch
Generation U-MOSⅧ-H
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TSON Advance
Package Image TSON Advance
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
3.3×3.3×0.85
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 200 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 13 A
Power Dissipation PD 39 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 4.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 114
Input capacitance (Typ.) Ciss - 460 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 7.0 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Aug,2020

Mar,2021

Feb,2023

Dec,2023

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS
TPN1110ENH,L1Q 5000 Yes

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开