用途 | 力率改善回路用 / 太陽光インバータ用 / 無停電電源用 / DC-DCコンバータ用 |
---|---|
特長 | 第2世代 チップデザイン |
回路数 | 2 |
内部接続 | カソードコモン |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-247 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
15.94×20.95×5.02 |
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
直流順電流 | IF(DC) | 20 | A |
ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 650 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
逆電流 (Max) | IR | VRRM=650V | 50 | μA |
順電圧 (Max) | VF | IF=10A | 1.6 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=10A | 1.45 | V |