用途 | 汎用 |
---|---|
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-323 (USM) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-70 |
パッケージコード | SOT-323 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
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
コレクター電流 | IC | 0.15 | A |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=0.002A VCE=6V |
400 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.002A VCE=6V |
120 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=10mA IC=0.1A |
0.25 | V |
トランジション周波数 (Min) | fT | IC=0.001A VCE=10V |
80 | MHz |