Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

RKE (Remote Keyless Entry - sistema di apertura con telecomando)

I sistemi di apertura con telecomando (RKE) sono progettati per bloccare e sbloccare remotamente le porte dei veicoli. Quando un conducente preme un tasto su un portachiavi, un trasmettitore in esso contenuto emette un segnale RF modulato. Un ricevitore a bordo di un veicolo demodula il segnale RF e fornisce i dati demodulati ad un microcontroller.

Schema a blocchi di sistema RKE

Schema a blocchi di sistema RKE.

Prodotti consigliati

Dispositivi RF
Part Number Functions Availability Frequency(Hz) FSK ASK Package Operating Voltage
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M to 915 M 230 k/280 k
(built in)
QFN36 2.0 to 5.5 V

Nota: Questo IC transciever può anche essere utilizzato come IC di sola ricezione.

Microcontroller automotive
Part Number ROM RAM Remarks Package Operating Voltage
TMP89FM82TDUG 32 KB 2 KB
  • TLCS-870/C1 core 8-Bit
  • Clock gearing: 1/4, 1/2, 1/1
  • Programmable Motor Driver (PMD2): 1 ch
LQFP 48 4.5 to 5.5 V
(@8MHz)
TMPM358FDTFG 512 KB 80 KB
  • ARM® Cortex®-M3 CPU core 32-Bit
  • Maximum operating frequency: 40 MHz
  • SLEEP Mode
  • Include 16 KB RAM for backup
LQFP100 4.5 to 5.5 V
IC per sistemi di alimentazione
Part Number Functions Output Voltage Output Current Package Operating Voltage
TB9005FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 8 mA SSOP20 6 to 18 V
TB9021FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 200 mA TSSOP16 6 to 18 V
TB9042FTG**

CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)

1.5/1.2 V
5 V
5 V
5/3.3 V(Backup)
1000 mA
400 mA
100 mA
10 mA
HQFN52 7 to 20 V
TB9044AFNG** CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)
5V
5V
5V
5 V
400 mA
100 mA
100 mA
100 mA
HTSSOP48 2.7 to 18 V

**: In fase di sviluppo

* ARM e Cortex e Thumb sono marchi registrati di ARM Limited nell'Unione europea e/o in altri paesi.

* I nomi di sistema di prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari o organizzazioni.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.