Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

Un sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) è un sistema elettronico per il controllo della pressione dell'aria all'interno degli pneumatici di un'automobile. Si compone di più trasmettitori radio con un modulo sensore installato all'interno degli pneumatici e un ricevitore radio montato nel veicolo. L'uso dei TPMS è già obbligatorio negli Stati Uniti, nell'unione europea e in Corea del Sud. Inoltre, la legislazione sull'uso obbligatorio di TPMS su tutte le automobili è in fase di discussione in Giappone e Cina. Pertanto, il mercato TPMS è destinato ad aumentare nel prossimo futuro.

Ultimamente, le funzioni del ricevitore TPMS vengono integrate nei ricevitori dei sistemi di apertura con telecomando (RKE), diffusi nelle nelle automobili. Perciò, un ricevitore TPMS deve essere installato nello spazio limitato del pianale del veicolo dove i segnali radio possono essere stabilmente ricevuti da qualsiasi direzione, indipendentemente dal modello del veicolo e dalle dimensioni del la carrozzeria. Le moderne automobili hanno molte sorgenti di rumore elettronico a causa del maggiore uso di sistemi di controllo elettronico, come quelli impiegati anche per i veicoli elettrici. Per questo motivo è preferibile impiegare IC RF con eccellenti prestazioni di immunità all'interferenza.

Schema di un Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) e di un sistema di apertura con telecomando (RKE).

Schema a blocchi di sistema TPMS

Schema a blocchi di sistema TPMS.

Prodotti consigliati

Dispositivi RF
Part Number Functions Availability Frequency(Hz) FSK ASK Package Operating Voltage
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M to 915 M 230 k/280 k
(built in)
QFN36 2.0 to 5.5 V

Nota: Questo IC transciever può anche essere utilizzato come IC di sola ricezione.

Microcontroller automotive
Part Number ROM RAM Remarks Package Operating Voltage
TMP89FM82TDUG 32 KB 2 KB
  • TLCS-870/C1 core 8-Bit
  • Clock gearing: 1/4, 1/2, 1/1
  • Programmable Motor Driver (PMD2): 1 ch
LQFP 48 4.5 to 5.5 V
(@8MHz)
TMPM358FDTFG 512 KB 80 KB
  • ARM® Cortex®-M3 CPU core 32-Bit
  • Maximum operating frequency: 40 MHz
  • SLEEP Mode
  • Include 16 KB RAM for backup
LQFP100 4.5 to 5.5 V

Nota: I microcontroller possono essere usati anche solo per la ricezione.

IC per sistemi di alimentazione
Part Number Functions Output Voltage Output Current Package Operating Voltage
TB9005FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 8 mA SSOP20 6 to 18 V
TB9021FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 200 mA TSSOP16 6 to 18 V
TB9042FTG**

CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)

1.5/1.2 V
5 V
5 V
5/3.3 V(Backup)
1000 mA
400 mA
100 mA
10 mA
HQFN52 7 to 20 V
TB9044AFNG** CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT)
5 V
5 V
5 V
5 V
400 mA
100 mA
100 mA
100 mA
HTSSOP48 2.7 to 18 V

**: In fase di sviluppo

* ARM e Cortex sono marchi o marchi registrati di Arm Limited (o delle sue filiali) negli Stati Uniti
e/o altrove.

* I nomi di sistema di prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari o organizzazioni.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.