Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Dispositivi di intrattenimento


Gli apparecchi da intrattenimento utilizzano molti LED per attirare con luci sfavillanti, con l'intento di rendere l'esperienza di gioco ancora più ricca e piacevole. Inoltre, per coinvolgere il giocatore utilizzano schermi LCD grandi, e sono dotati di attuatori motorizzati per muovere figurine e otturatori, per rendere ancora più emozionante il brivido della vincita o della perdita del jackpot.

Toshiba offre un ampio portafoglio di dispositivi a semiconduttore per l'intrattenimento, tra cui driver LED, driver per motori, microcontroller dispositivi discreti.


 

Amusement Equipment Shutter Operation (Stepping Motor)Reel Rotation Control (Stepping Motor)LCD Display Control (Microcontroller)HopperLED Lighting and Display Control (LED Driver)Figurine Movement (Stepping Motor)Frame Movement (DC and Stepping Motors)

Controllo display e luci LED

Serie di Driver LED a corrente costante 9 e 24 canali con controllo Bus seriale High Speed

Toshiba offre driver LED a 9 e 24 canali con un bus seriale High Speed ideali per applicazioni di illuminazione a LED. Questi driver LED hanno tre pin per rosso, verde e blu di un LED full-color e consentono la programmazione dei livelli di corrente per i singoli colori.

Part Number LED Outputs Input Frequency Daisy-Chain Pin Input Voltage Max Current Error@15mA # of Hardcoded IDs PWM Package
ch Ratings Recommended Current Range LDO VCC Output-to-Output IC-to-IC
High-speed single-wire serial bus (receive-only)
TB62D786FTG 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.5 V DATAIN = 0.5 to 2 MHz 7 to 28 V 4.5 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit VQFN24
High-speed two-wire serial bus control (receive-only)
TB62781FNG 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.4 V SCK ≤ 10 MHz 3.0 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit SSOP20
TB62D612FTG 24 WQFN36
I2C bus-compliant (receive-only)
TB62779FNG (not recommended for new designs) 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.4 V SCK ≤ 1.7 MHz 3.0 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit SSOP20

Driver LED a 9 canali con controllo bus seriale mono conduttore High Speed: TB62D786FTG [Nuovo prodotto]

TB62D786FTG è un driver LED con bus seriale a codifica Manchester monoconduttore, progettato per applicazioni di illuminazione a LED.

Anche le prestazioni della sezione driver LED del TB62D786FTG sono equiparabili ai nostri driver LED esistenti, il TB62D786FTG contribuisce ulteriormente alla semplificazione della configurazione di unità LED.

Driver LED a 9 canali con bus seriale a due fili ad alta velocità (TB62781FNG)
  • Uscita a corrente costante di alta precisione
  • In grado di pilotare tre LED full-color (un LED RGB per tre canali)
  • Trasferimento seriale su due fili ad alta velocità (i dati di controllo possono solo essere ricevuti.)
  • Permette il controllo individuale di fino a 64 driver LED (indirizzabili attraverso quattro livelli di tensione su tre pin ID)
  • Controllo PWM a 7 bit
  • Modalità reset (con corrente in standby inferiore a 1 μA)
  • Spegnimento termico (TSD)
  • Package a montaggio superficiale (SSOP20, 8 mm × 8 mm, 0,65 mm lead pitch)

The diagram of the LED drivers with 1-wire serial bus control

Driver LED a 9 canali con controllo bus seriale a due conduttori High Speed: TB62781FNG / Driver LED a 24 canali: TB62D612FTG

TB62781FNG è un driver LED a 9 canali mentre il TB62D612FTG è un driver LED a 24 canali. Questi driver LED forniscono un'interfaccia bus seriale a due conduttori e sono progettati per applicazioni di illuminazione a LED.

L'interfaccia SPI a due conduttori consente di controllare il driver di LED ad alta velocità e semplifica il cablaggio del sistema.

Driver LED a 24 canali con bus seriale a due fili ad alta velocità (TB62D612FTG)
  • Uscita a corrente costante di alta precisione
  • In grado di pilotare otto LED full-color (un LED RGB per tre canali)
  • Package piccolo leadless (WQFP36, 6 mm × 6 mm, 0,5 mm lead pitch)

Il bus sincrono a due fili integrato consente trasferimenti seriali ad alta velocità.

The diagram of the LED drivers with 2-wire serial bus control

Driver per display a LED, a 7 segmenti, 4 cifre: TB62785NG/FTG [Nuovo prodotto]

  • L'interfaccia di controllo a due fili, composta da SDA e SCLK, contribuisce alla semplificazione del cablaggio di sistema.
  • Poiché più driver possono essere assegnati a ID diversi, possono condividere lo stesso bus.
Part Number Digit Output LED Outputs Input Frequency Input Voltage Max Current Error Brightness Adjustment Package
Count Ratings Recommended Current Range ch Ratings Recommended Current Range VCC VDD Output-to-Output IC-to-IC
TB62785NG 4 17 V / 0.4 A ≤ 0.32 A 8 17 V / 50 mA ≤ 40m A CLK ≤ 15 MHz 4.5 to 17 V 4.5 to 5.5 V ±7% ±15% 4-bit SDIP24
TB62785FTG VQFN24
Caratteristiche del driver per display a LED, a 7 segmenti
  • Consente il controllo di un display a LED 7 segmenti, ad anodo comune, con fino a quattro cifre.
  • Le cifre vengono scansionate a una frequenza di 480 Hz (tipica) in modo dinamico.
  • La corrente del LED è programmabile tramite una resistenza esterno.
  • E' possibile collegare in cascata più driver LED utilizzando il pin DATA-OUT
  • La luminosità è programmabile in 16 passi (tra cui off e 100%) tramite dati di input. Tutte le cifre sono configurate per la stessa luminosità.
  • Un decodificatore di 7 segmenti è incorporato per il controllo di un display LED con matrice di punti 4 × 8.
  • Package:
    TB62785NG: SDIP24 (lead pitch 1,778 mm) / TB62785FTG: VQFN24 (lead pitch 5 mm × 5 mm, 0,5-mm)

The diagram of the 7-segment LED display driver

Scheda di valutazione
La scheda dimostrativa illustrata di seguito consente di verificare il funzionamento del TB62785.
È possibile utilizzare la scheda dimostrativa per ridurre i tempi di sviluppo del prodotto o del display LED a 7 segmenti.

Evaluation Board

Controllo display LED

TMP19A31 Scheda di valutazione Altro

TMP19A31 Evaluation Board and Axell Corporation's AX51301 Evaluation Board

Dimostrazione scheda di valutazione

Controllo motore

Immagine controllo 2-motori
(* I dispositivi che hanno lo stesso numero
in ultima posizione del codice prodotto
hanno la stessa interfaccia).

I driver Serie TB67S14x per motori unipolari e Serie TB67S10x per motori bipolari forniscono la stessa interfaccia di controllo.

Entrambi i motori unipolari e bipolari possono essere comandati nello stesso sistema di controllo.

Driver per motori passo-passo unipolari 84 V/3,0 A
TB67S14x Serie

  • Non richiede resistenza di rilevamento di corrente
  • (Tutte le serie) Modalità drive uno, mezzo e un quarto di passo
    (Solo TB67S149) 1/8 di passo, 1/16 di passo e 1/32 di passo
  • Ron output: 0,25 Ω tip.
  • Arresto termico (TSD), rilevamento sovracorrente (ISD), reset all'accensione VM (POR)
  • Supporta un input di clock e un'interfaccia di input fase
  • Package: WQFN48, HSOP28, HZIP25, SDIP24

Driver motore passo-passo bipolare bifase 50 V/4,0 A Serie TB67S10x

  • Controllo corrente costante ad alta efficienza (Advanced Dynamic Mixed Decay)
  • Corrente di uscita: 4,0 A max
    (* 3,0 A max TB67S105)
  • (Tutte le serie) Modalità drive uno, mezzo e un quarto di passo
    (TB67S103A/7109A) Modalità drive 1/8 di passo, 1/16 di passo e 1/32 di passo
  • Ron output: 0,49 Ω tip. [high side + low side]
    (* 0,6 Ω tip. TB67S105)
  • Arresto termico (TSD), rilevamento sovracorrente (ISD), reset all'accensione VM (POR)
  • Supporta un input clock e un'interfaccia di input fase
  • Package: WQFN48, HTSSOP48, HZIP25, SDIP24

Figurine e frame (controllo motori passo-passo)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage On-Resistance (Ω) Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown
(TSB)
Low Voltage
TB67S141FTG 45 84 0.25 Phase WQFN48 Unipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S101AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Phase WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S149FTG 45 84 0.25 Clock WQFN48 Unipolar Y Y Y Clock-controlled, micro-step
TB67S109AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Clock WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Clock-controlled, micro-step
TB67S145FTG 45 84 0.25 Serial WQFN48 Unipolar Y Y Y Designed specifically for amusement applications
TB67S105FTG 50 50 0.6 (H+L) Serial WQFN48 Bipolar Y Y Y Designed specifically for amusement applications
TB67S158FTG 60 80 0.5 / 2ch Multi (clock / serial / full-parallel) WQFN48 Unipolar Y Y Y Parallel control
TB67H400AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Parallel WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Parallel control

Otturatori e rulli (Controllo motore passo-passo)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage On-Resistance (Ω) Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown (TSB) Low Voltage
TB67S141NG/HG 45 84 0.25 Phase SDIP24 Unipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S142NG/HG 45 84 0.25 Clock SDIP24 Unipolar Y Y Y Clock-controlled
TB67S158NG 60 80 0.5 / 2ch Full-parallel / Serial SDIP24 Unipolar Y Y Y 8-channel MOSFET array
TB67H400ANG/HG 50 50 0.49 (H+L) Parallel SDIP24 Bipolar Y Y Y STM and DCM drive modes

Hopper e altre parti in movimento (Controllo motore DC)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage Max. Output Current Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown
(TSB)
Low Voltage
TB67H400ANG/HG 50 50 4.0 A / 2 ch,
8.0 A / 1 ch
4mode SDIP24 (NG) HZIP25 (HG) 2-ch or 1-ch DC motors Y Y Y 2-ch or 1-ch variable DCM
TB6643KQ 50 50 4.0 A / 4.5 A 4mode SIP7 1-ch DC motor Y Y Y 1-ch DCM

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.