Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Condizionatori d'aria

Air Conditioners

I condizionatori d'aria sono stati i primi elettrodomestici importanti ad usare il controllo tramite inverter. I principali dispositivi a semiconduttore utilizzati per il controllo tramite inverter di motori per compressori includono microcontrollori, transistor bipolari a gate isolato (IGBT) e optoisolatori. I microcontroller offrono funzioni di controllo generale del sistema, di generazione della modulazione di larghezza di impulso (PWM - Pulse-width modulation), e di protezione del sistema. Gli IGBT e gli optoisolatori si trovano rispettivamente nel circuito di pilotaggio dell'inverter e nella sua interfaccia. Oggigiorno sono sempre più numerosi i condizionatori d'aria autopulenti e dotati di un motore del compressore con controllo vettoriale per offrire un risparmio energetico. Vengono impiegati IC o IGBT nel circuito di alimentazione per il rifasamento (PFC - Power Factor Correction), per mantenere le armoniche della corrente di ingresso al di sotto del limite IEC.

Air Conditioners Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Air Conditioners Block Diagram

Communication Sensor Motor System Control System Control Interface Sensor Motor Solenoid Remote Controller Power Supply Power Management General-purpose
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.