Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Piani di cottura a induzione

icon_ihcook

I piani cottura a induzione forniscono energia direttamente al recipiente di cottura utilizzando un riscaldatore a induzione. In generale, i piani cottura a induzione possono essere utilizzati per arrosti e grill. Il livello di calore può essere regolato da molto alto a basso (sobbollitura) per una cottura ottimale. Gli IGBT vengono impiegati per i riscaldatori ad induzione, microcontroller per il controllo della temperatura, e accoppiatori phototriac per ventole di raffreddamento per circuiti di controllo, etc. Oggi, i piani cottura a induzione che funzionano bene con pentole di alluminio sono ampiamente disponibili. Vengono impiegati IC o IGBT nel circuito di alimentazione per il rifasamento (PFC - Power Factor Correction), per mantenere le armoniche della corrente di ingresso al di sotto del limite IEC.

Induction Cooktops Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Induction Cooktops Block Diagram

Communication Sensor System Control Heating Motor Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Microcomputer Microcomputer PFC Optoisolatore Optoisolatore IGBT IGBT
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.