Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Lavastoviglie

icon_dishwasher

Un motore inverter fornisce un potente getto d'acqua, basse vibrazioni e basso rumore. Gli IGBT sono impiegati per l'azionamento del motore, e i microcontroller per il controllo generale. TRIAC e optoisolatori vengono impiegati per pilotare un riscaldatore per la sterializzazione dell'aria calda. Gli optoisolatori vengono impiegati anche per pilotare le valvole per di alimentazione acqua e per lo scarico.

Dishwashers Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Dishwashers Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Solenoid Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Prodotti consigliati

Applications Semiconductor Recommend Device Features
Dryer fan Motor controllers?Drivers TB6586FG / AFG / BFG Brushless DC motor controller
TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
TB6633FNG / AFNG
Pump Circuit Motor Driver TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Drain Motor IPDs TPD4144AK / AK
Water Supply Valve Motor controllers?Drivers TC78H600FTG / FNG 2 ch H-SW
TB62216FG / FTG / FNG
TB67H301FTG / FNG 1 ch H-SW
TB62210FNG Stepping motor
TB62212FTAG / FNG Drivers
Various IC power supplies LDO TCR2EFxx Series SOT-25(SMV)/200-mA output
TCR3DFxx Series SOT-25(SMV)/300-mA output

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.