Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Cuociriso a induzione

icon_ricecooker

I cuociriso a induzione sono stati specificamente sviluppati per riscaldare in modo efficiente un recipiente interno per cucinare il riso perfettamente. I modelli con riscaldamento ad induzione (IH - Induction Heating) sono diffusi non solo in Giappone, ma anche in altre parti dell'Asia. Rispetto ai cuociriso elettrici non-IH, i modelli IH offrono una maggiore efficienza termica e un minor consumo energetico. Il riscaldamento a induzione rende possibile cuocere il riso perfettamente soffice, rapidamente e a temperature elevate. Gli IGBT vengono impiegati per il riscaldamento a induzione, e gli optoisolatori con uscita a TRIAC per pilotare i riscaldatori del cuociriso. Un microcontroller fornisce il controllo globale, e i transistor pilotano una ventola di raffreddamento. Modelli di fascia alta hanno anche un riscaldatore laterale in aggiunta a un riscaldatore inferiore per aggiungere il riscaldamento ad alta potenza. Alcuni modelli hanno anche una bobina di riscaldamento superiore per evitare che le gocce si formino sul coperchio durante la modalità di riscaldamento; gli IGBT vengono impiegati per accendere e spegnere questa bobina di riscaldamento.

Induction Rice Cookers Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Induction Rice Cookers Block Diagram

Communication Sensor System Control Heating Motor Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

MicrocomputerOptoisolatoreOptoisolatoreOptoisolatoreAzionamento per motoriIGBT
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.