Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Lavatrici

icon_washingmachine

Le lavatrici più recenti utilizzano il controllo a inverter sia per il lavaggio che per la centrifuga. Il controllo a inverter aiuta a ridurre rumore e le vibrazioni durante lavaggio e centrifuga e consente alla lavatrice di regolare la quantità di acqua e di coppia motore in relazione al carico di bucato. Gli IGBT vengono impiegati per l'azionamento del motore, e i microcontroller per il controllo generale. Inoltre, un dispositivo di alimentazione intelligente (IPD) viene utilizzato per azionare una pompa di circolazione d'acqua di un essiccatore rotativo. Vengono impiegati IC o IGBT nel circuito di alimentazione per il rifasamento (PFC - Power Factor Correction), per mantenere le armoniche della corrente di ingresso al di sotto del limite IEC.

Washing Machines Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Washing Machines Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Solenoid Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Prodotti consigliati

Applications Semiconductor Recommended Device Features
Drain Valve Motor Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Water Supply Valve Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Softener Supply Valve Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Bath Water Pump Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Dryer Heater Photocouplers TLP360J / TLP267J Phototriac coupler
IGBT⁄MOSFET Driver Photocouplers TLP155E: 0.6A Output
TLP5701: 0.6A Output
TLP5751: 1A Output, Rail-to-rail Output
IGBT⁄MOSFET drive
Applications Semiconductor Recommended Device Features
Dryer Fan Motor Controllers/Drivers TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Circulating Pump IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Motor Controllers/Drivers TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
PFC Control PFC(IC) TB6818FG Reduced PFC transformer humming
Various IC power supplies LDO TCR2EFxx Series SOT-25(SMV)/200-mA output
TCR3DFxx Series SOT-25(SMV)/300-mA output

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.